-
MAX1870AEVKIT_cn: MAX1870A评估板 Data Sheet (Rev. 0)4/1/2005PDF232K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1870A评估板(EV kit)是精确高效的多化学类型电池充电器。它通过模拟输入控制充电电压和电流。该评估板能以最大2.4A的电流为所有类型电池充电。采用的buck-boost拓扑实现了极高的效率。该评估板提供的输出可用于监测输入电流以及是否使用了AC适配器。
MAX1870A评估板是经过了完全安装和测试的表贴印刷电路(PC)板。
应用
- 手持式终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。