-
2335: MAX1716、MAX1854、MAX1855评估板 Data Sheet1/1/1900PDF233K
概览
优势和特点
- 高速、高精度、高效率
- 电压定位输出
- 输出电容数量少(5)
- 降低CPU功耗
- 快速响应的Quick-PWM™架构
- 输入电压范围:+7V至+24V
- 可调输出范围(5位DAC)
- MAX1716:0.925V至1.6V
- MAX1854:0.925V至2.0V
- MAX1855:0.6V至1.75V
- 18A负载电流能力
- 开关频率:300kHz
- VGATE转换完成指示器
- 24引脚QSOP封装
- 薄型元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1855评估套件(EV套件)演示了大功率、动态可调的笔记本电脑CPU电源应用电路。MAX1855 DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压CPU内核VCC轨。MAX1855评估套件专为需要电压定位电源的CPU内核应用而设计。电压定位和高直流精度控制环路可降低满载功耗并减少所需的输出电容数量。
此电路板已装配完成且经过测试,可在+7V至+24V电池输入范围内提供0.6V至1.75V数字可调输出电压。其输出电流高达18A。该评估套件以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估套件还可用于评估MAX1716(0.925V至1.6V输出)和MAX1854(0.925V至2.0V输出)。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站