概览
优势和特点
- 双输出电压
- +3.3V主输出
- +18V LCD偏置输出
- 可调输出电压
- 主输出提供125mA电流
- LCD偏置输出提供10mA电流
- 输入电压低至+1.5V
- 15µA低静态电源电流
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1817评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,用于演示MAX1817双路输出升压型DC-DC转换器。主输出配置为+3.3V,并提供高达125mA的电流。LCD偏置输出配置为+18.0V,并提供高达10mA的电流。该评估套件可支持的双路输出,输入电压范围为+1.5V至+3.3V。
应用
- GPS接收器
- MP3播放器
- 整理工具/转换器
- PDA
文档
-
MAX1817EVKIT: MAX1817评估板 Data Sheet1900/1/1PDF99K