-
MAX1809EVKIT: MAX1809评估板 Data Sheet1/1/1900PDF168K
概览
优势和特点
- ±3A输出电流
- 高达1MHz的开关电流
- 高达93%的效率
- 同步整流提高效率
- 输出电压范围:+1.1V至VIN
- +3V至+5.5V输入电压范围
- 低于1µA (典型值)的IC关断电流
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1809评估板(EV kit)输入电压范围为+3V至+5.5V,提供+1.1V输出电压。它能够输出或灌入高达3A的电流。MAX1809是一款内部整流、最高工作频率可达1MHz的降压型开关转换器,大大减少了外部元件。该器件采用电阻可编程、固定断开时间的电流工作模式,可获得更好的负载瞬态响应,并可保持93%的转换效率。
应用
- 有源端接总线(MAX1993)
- DDR存储器端接(MAX1993)