概览
优势和特点
- 可连接MINIQUSB (SPI及SMBus接口)
- 板上保护熔断器
- 板上LDO (+3.3V、0.2A)
- GPIO LED及跳线
- 单机工作
- 9V、200mA适配器
- 电池组仿真器
- 无铅并符合RoHS标准
产品详情
MAX1788评估系统(EV system)用于演示高级智能电池组控制器MAX1788的性能。评估板包含多个元件网络,用于端口A (PA) I/O、高压(HV)输出、SMBus™接口及电池端的功能。可配置各个网络以评估经过设置的器件。板上低压差(LDO)线性稳压器提供+3.3V电压和最高0.2A的负载电流。
MAX1788评估系统包括MAX1788评估板和MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI™和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使用户可以通过预置MAX1788用户接口架构的多功能SMBus软件(MSS)对电路板进行评估。