概览

优势和特点

  • 为评估MAX17853的特性和功能提供便利平台
  • 支持特性评估的通用GUI接口
  • 即插即用架构,快速建立系统原型
  • 加载和检测引脚连接头,支持高精度测量评估
  • 内置用于仿真电池的电阻堆栈
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17853评估套件(EV kit)用于演示MAX17853 14通道、高压智能传感器数据采集接口IC的特性和功能。随评估套件提供MAX17841B评估套件,用于建立与主机PC的通信。通信建立后,通过主机PC上的评估套件图形用户界面(GUI)控制MAX17853评估套件。GUI兼容Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10,详细信息请咨询当地的Maxim Integrated销售代表处。:该数据手册中关于MAX17841B的信息也适用于MAX17841。

MAX17853评估套件设计提供一个便利的平台,用于评估器件的特性和功能,以及IC的电气参数。评估套件带有直插通信连接器(P2、P3、P5和P6)和弹簧锁电池组连接器,使用户能够快速搭建和评估多达32片菊链器件的系统。

应用

  • 电池备份系统(UPS)
  • 电池供电工具
  • 电动自行车
  • 电动车(EV)
  • 高压电池组
  • 混合动力电动车(HEV)
  • 超级电容系统

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。