概览
优势和特点
- 输入电压
- +3.65V至+5.5V(交流适配器,根据配置)
- +2.7V至+5.5V(主电池,根据配置)
- +0.9V至+3.2V(备用电池)
- 输出电压
- 1.5A时,+3.3V输出
- 500mA时,+1.8V输出
- 输出可通过电阻调节
- 内部MOSFET开关(核心和备用转换器)
- IC关断电流:8µA(典型值)
- 开关频率高达1.25MHz
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1774评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含一个双通道降压型开关转换器、备用转换器电路和低压检测器。该电路配置为提供3.3V的主输出电压和1.8V的内核输出电压。主输出提供高达1.5A的电流,核心输出提供高达500mA的电流。
电路的电源可从3.65V至5.5V直流源提供。该评估套件可针对高达28V的输入电压进行重新配置。内核的输入可以由输入源供电,对于更高的输入电压,可由主输出供电。评估套件电路包括电池监控、切换和备用,可实现自动备用操作。
MAX1774评估套件具有低静态电流,效率高达95%,可有效延长电池使用时间。工作频率高达1.25MHz,支持使用小型表面贴装元件。
应用
- 手提电脑
- 互联网接入平板电脑
- PDA
- POS终端
- 小型笔记本电脑
文档
-
MAX1774EVKIT: MAX1774评估板 Data Sheet1900/1/1PDF181K