-
MAX1772EVKIT: MAX1772评估板 Data Sheet1/1/1900PDF190K
概览
优势和特点
- 输入电流限制
- 输出电压精度:±0.7%
- 通过模拟输入来控制充电电流和充电电压
- 对输出端进行以下监控:
- 从交流输入源汲取的电流
- 充电电流
- 交流适配器存在
- 电池电压高达18.2V
- 输入电压范围:+8V至+28V
- 4A(最大值)电池充电电流
- 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
- 装配完成且经过测试
- 表贴元件
产品详情
MAX1772评估套件(EV套件)是一款高精度、高效的多化学成分电池充电器。它使用模拟输入来控制充电电压和电流。该评估套件可为任何电池充电,充电电流高达4A。具有同步整流功能的降压拓扑实现了高效率。该评估套件提供的输出可用于监控输入电流、电池充电电流以及是否存在交流适配器。
MAX1772评估套件是一块装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路(PC)板。
应用
- 电池充电器
- 手机
- 无线电话
- 数码相机
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 触控笔输入型掌上电脑
- 智能电池组/充电器