概览
优势和特点
- 12V或可调输出电压
- 输入范围:3V至 VOUT + 0.5V
- 高达0.5A输出电流
- 关断电流:5µA(最大值)
- 电源电流:110µA(最大值)
- 300kHz开关频率
- 8引脚SO表贴封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1771评估套件(EV套件)通过低至3V的输入电压提供稳定的12V电压或可调输出电压。它能够以高于80%的转换效率驱动高达0.5A的负载。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。
应用
- 电池供电应用
- 闪存编程
- 大功率射频功率放大器电源
- 掌上型电脑/手持终端
- 便携式通信装置
- 正LCD偏置发生器
相关产品
文档
-
MAX1771EVKIT: MAX1771评估板 Data Sheet1900/1/1PDF67K
-
新
Two AA Cells Produce Huge Audio Volume2010/8/17