概览

优势和特点

  • 9V至60V输入电压范围
  • 20A CC模式充电电流
  • 5V CV模式输出电压
  • 350kHz开关频率
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 输入短路保护
  • CC模式安全定时器(TMR)
  • 逐周期限流
  • 外部时钟同步(RT/SYNC)
  • 故障监测指示开漏输出(低电平有效FLG)
  • 充电电流监测(ISMON)
  • 输出过压保护(OVI)
  • IC热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17701EVKITA# (EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17701高效、高压喜马拉雅同步降压型DC-DC超级电容充电控制器。该评估板以恒流(CC)模式和恒压(CV)模式对超级电容充电。评估板设计工作在9V至60V输入电压下,提供20A CC模式充电电流(ICHGMAX)和5V CV模式输出电压(VOUT)。评估板可提供高达10A的连续负载电流,负载在输出端并联到超级电容。评估板优化用于24V标称输入电源,开关频率设置在350kHz (fSW),以优化效率和外部元件尺寸。器件具有安全定时器(TMR),以设置所允许的最大恒流(CC)充电时间。关于IC性能和优势的更多详细信息,请参考MAX17701 IC数据手册。

应用

  • 工业安全备用电源
  • 建筑和智能家居备份电源
  • 波峰供电和储能
  • 便携式医疗设备
  • 应急电源

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。