概览

优势和特点

  • 17V至36V输入电压范围
  • 4路隔离输出电压轨
    • 其中3路+15V和-8V电压轨支持75mA连续电流
    • 1路+15V和-8V电压轨支持225mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 250kHz开关频率
  • 96%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX17682评估板(EVKITC)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有4路隔离、双输出电压轨,可编程为+15V和-8V。其中三路双输出电压轨可提供75mA负载电流,第四路可提供225mA负载电流。

评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。

应用

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。