概览
优势和特点
- 17V to 36V Input Voltage Range
- +24V, 400mA Continuous Current
- EN/UVLO Input
- 250kHz Switching Frequency
- 96% Peak Efficiency
- Overcurrent Protection
- No Optocoupler
- Delivers up to 10W Output Power
- Overtemperature Protection
- Proven PCB layout
产品详情
应用
- 智能电表中的通信集中器
- 浮地电源发生器
- 工业过程控制
- 医疗设备隔离电源
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。