概览

优势和特点

  • 17V to 36V Input Voltage Range
  • +24V, 100mA Continuous Current
  • EN/UVLO Input
  • 200kHz Switching Frequency
  • Overcurrent Protection
  • No Optocoupler
  • Delivers up to 2.4W Output Power
  • Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Provides robust primary and secondary output short-circuit protection

产品详情

应用

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

相关产品