概览

优势和特点

  • 4.5V至36V输入电压范围
  • 3.3V输出电压
  • 提供高达2A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/欠压锁定输入、电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17662BEVKITA#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17662B高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为4.5V至36V时,评估板可提供3.3V/2A输出。评估套件的开关频率预设为500kHz,以优化效率和元件封装大小。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17662B数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

相关产品