概览
优势和特点
- Operates up to 60V Input Supply
- 5V and 3.3V Application Circuits
- Up to 2A Load Current
- 500kHz Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Programmed 1ms Soft-Start Time
- Open-Drain Active-Low RESET Output
- External Frequency Synchronization
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 基站电源
- null
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- null
- null
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17643EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。