-
2508: MAX1763评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF173K
概览
优势和特点
- +0.7V to +5.5V Input Range
- Output Voltages
- +3.3V Fixed Output at 1.1A (left side)
- +3.3V Fixed Output at 1.4A (right side)
- +2.8V LDO Linear Regulator Output at 1A (right side) as Shipped
- Internal N-Channel Power Switch and P-Channel Synchronous Rectifier
- 1µA Shutdown Current
- 1MHz Switching Frequency
- Externally Synchronizable (500kHz to 1.2MHz)
- Surface-Mount Components
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 消费类音频
- 无绳电话
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 寻呼机
- 笔输入掌上电脑
- POS终端
- 无线数据
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。