概览
优势和特点
- 4.5V至60V工作电压范围
- 输入端上具有TVS二极管,输出端上具有肖特基二极管
- 评估UVLO、OVLO、三种限流类型以及限流门限
- UVLO可设置至4.5V
- OVLO可设置至36V
- 跳线可配置限流门限(默认设置为250mA)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17612B评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17612B 4.5V至60V、250mA限流器,器件带有具有OV、UV保护,采用10引脚、TDFN-EP封装。评估板可配置为演示可调节过压、欠压、不同限流类型和不同限流门限。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
文档
-
MAX17612BEVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP4M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。