概览
优势和特点
- 工作在较宽输入范围
- MAX17579EVKIT#:VOUT1 = -15V,IOUT1 = 240mA,VIN1 范围 = 16V至45V
- MAX17580EVKIT#:VOUT2 = -5V,IOUT2 = 300mA,VIN2范围 = 16V至55V
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 低电平有效RESET输出,电阻上拉至外部电源
- 以系统地为基准的EN/UVLO和低电平有效RESET引脚
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR32(EN55032) Class B传导和辐射发射标准
产品详情
MAX17579EVKIT#和MAX17580EVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17579和MAX17580高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器。在较宽的4.5V至60V-|VOUT|输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。
在16V至45V输入电源下,MAX17579EVKIT#评估套件产生-15V输出电压(VOUT1),负载电流高达240mA,工作在600kHz (fSW1)开关频率。评估套件采用MAX17579,器件所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。
在16V至55V输入电源下,MAX17580EVKIT#评估套件产生-5V输出电压(VOUT2),负载电流高达300mA,工作在600kHz (fSW2)开关频率。评估套件采用MAX17580,器件工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。
评估套件配置为优化效率和元件大小。评估套件具有可编程使能和输入欠压锁定(UVLO)、软启动、低电平有效RESET开漏信号以及外部时钟同步。评估套件也提供很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17579、MAX17580 IC数据手册。
应用
- 栅极驱动电路
- 通用负载点
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 运动控制
- 壁式变压器稳压
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。