概览

优势和特点

  • Operates from a 6.5V to 48V Input Supply
  • 5V Output Voltage
  • Up to 10A Output Current
  • 350kHz Switching Frequency
  • Enable/Disable Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • MODE Selection Jumper to Select Between PWM and DCM Modes
  • Capacitor Programmable Soft-Start Time
  • External Clock Synchronization Input
  • Jumper Programmable Soft-Stop Enable or Disable Functionality
  • Open-Drain PGOOD Output
  • Overcurrent Protection Mode Selection Jumper
  • Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR32(EN55032) Class B Conducted and Radiated Emissions

产品详情

应用

  • 电脑数控
  • DC动力系统分配
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。