概览

优势和特点

  • Operates from a 5V to 42V Input Supply
  • 3.3V Output Voltage
  • Up to 2.5A Output Current
  • 450kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start Time
  • MODE Pin to Select Among PWM, PFM, or DCM Modes
  • Open-Drain RESET Output
  • External Frequency Synchronization
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源

相关产品

工具及仿真模型