-
MAX17542GTBEVKIT: Evaluation Kit for MAX17542G Data Sheet (Rev. 0)6/11/2015PDF742K
概览
优势和特点
- 6V至42V输入电源工作范围
- 5V输出电压
- 1A输出电流
- 600kHz开关频率
- 使能/UVLO输入
- 电阻可编程UVLO门限
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17542G 5V输出评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17542G 5V、高效、高电压、TDFN封装、同步降压型DC-DC转换器。在输入电压为6V至42V时,评估板产生5V输出电压,负载电流高达1A。评估板采用600kHz固定开关频率,以优化效率和元件尺寸。评估板采用强制PWM控制模式,在所有负载和电源条件下提供固定开关频率操作。
应用
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
相关产品
文档
-
MAX17542GTBEVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP768K
-
MAX17542GTBEVKIT Gerber File10/10/2022ZIP768K