-
2420: MAX1744、MAX1745评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF107K
概览
优势和特点
- High Input Voltage (up to 36V)
- Selectable 3.3V or 5V Output Voltage (MAX1744)
- 1.25V to 18V Adjustable Output Voltage (MAX1745)
- Low Dropout Voltage
- 100% Maximum Duty Cycle
- 2A Output Current
- Up to 330kHz Switching Frequency
- 4µA IC Shutdown Current
- 10-Pin µMAX® Package
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 水电气表自动抄表
- 汽车引擎控制
- 汽车乘客坐椅控制系统
- 汽车传感器
- 电池充电器
- 楼宇能源管理(HVAC)
- 楼宇安全/遥控相机
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话基站
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 全球定位系统(GPS)
- 高速接入(电信)
- 工业传感器发送器/变送器
- 本地多点分配系统
- 调制解调器
- 网络集线器、交换机和路由器
- 笔记本电脑
- 电信交换机
- 无线本地环路(WLL)