概览

优势和特点

  • 高输入电压(高达36V)
  • 可选3.3V或5V输出电压(MAX1744)
  • 1.25V至18V可调输出电压(MAX1745)
  • 低压差
  • 100%最大占空比
  • 2A输出电流
  • 开关频率高达330kHz
  • 4µA IC关断电流
  • 10引脚µMAX®封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1744评估套件(EV套件)通过高达36V的输入电压提供3.3V或5V可选输出电压。MAX1744以高达100%的占空比工作,扩展了可用的输入电压范围。100%的占空比和100mV的低电流检测电平支持压差非常低的电压。该电路配置为提供高达2A的输出电流,转换效率高于90%。可通过改变外部元件来增大输出电流。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过选择反馈电阻R2和R3,也可用于评估具有可调输出电压的MAX1745。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 公用设施自动抄表
  • 汽车发动机控制
  • 汽车客舱
  • 汽车传感器
  • 电池充电器
  • 楼宇能源管理(HVAC)
  • 楼宇安保/远程摄像机
  • 电缆调制解调器
  • 手机基站
  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • 全球定位系统(GPS)
  • 高速接入(电信)
  • 工业传感器变送器/传感器
  • 本地多点分配系统
  • 调制解调器
  • 网络集线器、交换机、路由器
  • 笔记本电脑
  • 电信交换机
  • 无线本地环路(WLL)

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。