-
MAX17271EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17271 Data Sheet (Rev. 1)7/23/2019PDF1M
概览
优势和特点
- Two Independent Circuits on One Board
- Evaluates the MAX17271 IC in a 16-pin TQFN
- Evaluates the MAX17271 IC in a 4 x 4 Bump, 0.4mm Pitch WLP
- Two Independent On-board I2C Interface Circuits
- Windows XP, Windows 7/8/8.1/10-Compatible Software
- 2.7V to 5.5V Input Range
- 0.8V to 5.175V Configurable Output Voltage
- Up to 50mA/75mA/80mA Output Current
- Proven 4-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assemble and Tested
产品详情
应用
- 蓝牙耳机
- null
- 手表
文档
-
MAX17271EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ5M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。