-
MAX17242EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17242 Data Sheet (Rev. 3)5/21/2018PDF472K
概览
优势和特点
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- 跳脉冲模式下,96%峰值效率@ 3.5V输入
- 强制PWM或跳脉冲工作模式
- 可编程开关频率(默认值为400kHz)
- 可选扩频优化EMI性能
- FSYNC输入和电源就绪输出
- 经过验证的4层2oz铜PCB布局
- 演示950mil × 835mil方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17242 评估板(EV kit)演示MAX17242高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在3.5V至36V输入范围,输出设置为3.3V @ 2A。
评估板已安装MAX17242ETPB。
应用
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压