-
MAX17094EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17094 Data Sheet (Rev. 0)6/25/2009PDF563K
概览
优势和特点
- +1.8V至+5.5V输入范围
- 450kHz至1.2MHz可调的升压开关频率
- 输出电压
- +8V、300mA输出(升压开关调节器)
- +21.5V、30mA输出(正电荷泵)
- -6.5V、30mA输出(负电荷泵)
- +2.5V、250mA输出(线性稳压器)
- ±150mA大电流运算放大器输出
- 通过电阻可调节开关调节器和运算放大器的输出范围
- 数字可编程运算放大器输出电压
- +30V至-10V高压电平转换驱动器
- 效率 > 85% (升压开关调节器)
- 通过USB控制板载I²C/SMBus接口
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 2mm小尺寸表贴元件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17094评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的表贴PCB,提供有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)所需的电压和功能。评估板包含高性能升压开关调节器、250mA低压差(LDO)线性稳压器、高速运算放大器、数字可调VCOM校准器以及用于扫描驱动器的七路高压电平转换缓冲器。
评估板工作在+1.8V至+5.5V直流电源电压下。升压开关调节器在+2.5V输入下可提供+8V输出电压和至少300mA的电流。正电荷泵提供+21.5V输出电压和最大30mA电流。负电荷泵提供-6.5V输出电压和最大30mA电流。运算放大器可提供最大±150mA的峰值电流,具有可编程输出电压,初始配置为+3.2V。低电压、低压差线性稳压器可提供至少250mA电流。高压电平转换扫描驱动器缓冲七路逻辑输入,并将其转换为驱动TFT LCD行逻辑所需的电平。
MAX17094评估板演示了器件的低静态电流和高效率(> 85%)特性,该特性能够最大程度地延长电池工作寿命。1.2MHz的工作频率允许采用微型、表贴元件。MAX17094的薄型QFN封装(最大高度0.8mm)结合小尺寸外部元件,使整个电路的高度不超过2mm。
MAX17094评估板提供板载的I²C/SMBus™接口,通过通用串行总线(USB)端口连接至计算机。评估板还带有Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,为控制MAX17094的可编程特性提供图形用户界面(GUI)。
应用
- 笔记本电脑显示器