概览

优势和特点

  • 3.3V Output
  • 200mA Output
  • 0.7V to 3.5V Input
  • Up to 95% Efficiency
  • 3µA Shutdown Current
  • 300kHz PWM Operation
  • Optional Low-Power PFM Mode
  • Small Surface-Mount Components

产品详情

相关产品