-
MAX17014EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17014 Data Sheet (Rev. 0)2/6/2008PDF206K
概览
优势和特点
- +10.8V至+13.2V输入范围
- 输出电压
- +3.3V,2A (降压型开关调节器)
- +16V,1.5A (升压型开关调节器)
- +35V,50mA (正电荷泵)
- -6V,100mA (负电荷泵)
- 可调节输出电压(通过外部电阻)
- 1.2MHz开关频率(可选择600kHz)
- 两路高速运算放大器
- 小尺寸表贴元件
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX17014评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD) TV板所需的电压和功能。评估板包括一路降压型开关调节器、一路升压型开关调节器、一路两级正电荷泵用于TFT栅极导通电源、一路单级负电荷泵用于TFT栅极关断电源,以及两路大电流运算放大器(op amp)。
评估板工作于+10.8V至+13.2V直流电源电压。降压型开关调节器配置为+3.3V输出,可提供至少2A电流。升压型开关调节器配置为+16V输出,可提供至少1.5A电流。正电荷泵配置为+35V输出,可提供至少50mA电流。负电荷泵配置为-6V输出,可提供至少100mA电流。高工作频率(1.2MHz)允许使用纤小的表贴元件,使LCD板设计的厚度最小化。
评估板提供两路高性能运算放大器,设计用于驱动LCD背板(VCOM)。VCOM放大器的电源来自升压开关调节器输出。
应用
- LCD监视器面板表
- LCD TV板