-
MAX17010EVKIT: MAX17010 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)8/1/2007PDF177K
概览
优势和特点
- 1.8V至5.5V输入范围
- 输出电压
- 从2.7V输入至8.5V、300mA输出(升压型开关稳压器)
- 23V、20mA输出(正电荷泵)
- -7.5V、20mA输出(负电荷泵)
- 4.25V高电流运放输出
- 电阻可调开关稳压器和运放输出电压
- 8路30V至-10V高压电平转换缓冲器
- 高于85%的效率(升压开关稳压器)
- 1.2MHz升压开关频率
- 1.2mm小外形表面贴装元件
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX17010评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的电压和功能。评估板包含升压型开关稳压器、高速运算放大器(op amp)和用于扫描驱动器的8个高压电平转换缓冲器。
评估板采用1.8V至5.5V直流电源工作。升压型开关稳压器配置为8.5V输出,可使用2.7V输入提供至少300mA电流。正电压电荷泵配置为23V输出,提供至少20mA电流。负电压电荷泵配置为-7.5V输出,提供至少20mA输出。运放配置为4.25V,能提供高达±150mA峰值电流。高压电平转换扫描驱动器可缓冲8路逻辑输入,并将其转换为驱动TFT-LCD行逻辑所需的电平。
MAX17010评估板可演示使电池寿命最大化的低静态电流和高效率(> 85%)特性。1.2MHz工作允许使用纤小的表面安装元件。MAX17010的薄型QFN封装(最高0.8mm)和小外形外部元件可使电路板的高度小于1.2mm。
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器