-
MAX16956EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16956 Data Sheet (Rev. 0)9/17/2013PDF398K
概览
优势和特点
- 3.5V至36V输入电压范围
- 300mA时,3.3V输出
- 待机模式下2µA静态电流(仅内部分压器版本)
- 固定2.1MHz开关频率
- 强制PWM或跳脉冲模式工作
- 低电平有效RESET输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX16956评估板(EV kit)用于演示36V、300mA、2µA超低静态电流、同步降压转换器MAX16956,该转换器集成了高边和低边开关。评估板采用3.5V至36V宽输入范围电源工作,在空载时(内部分压器版本)仅消耗2µA静态电流。评估板开关频率为2.1MHz,在300mA时输出电压为3.3V。评估板出厂时为固定3.3V输出版本,可方便更换器件对5V或可编程输出版本MAX16956进行评估。
评估板带有可选择跳线,用于使能/禁止器件(JU2),以及选择强制PWM或跳脉冲模式工作(JU1)。评估板提供了低电平有效RESET测试点,用于监视器件电压。
应用
- 汽车车身ECU
- DC动力系统分配
- 负载点应用