-
MAX16910C9EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16910C Data Sheet (Rev. 0)5/1/2012PDF621K
概览
优势和特点
- 3.5V至30V输入电压范围
- 可配置成3.3V或5V输出电压
- 电阻PCB焊盘用于调整输出电压(1.5V至11V)
- 提供高达200mA的输出电流
- 输出200mA时,压差280mV
- /RESET电源就绪输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX16910C9评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX16910C低压差(LDO)线性稳压器。评估板电路可以配置成固定输出电压(3.3V或5V)或可调输出电压,提供高达200mA的输出电流。评估板采用3.5V至30V单电源供电。
评估板安装了MAX16910CASA9,具有92.5%输出电压复位门限。评估板也可用于评估MAX16910CASA8 IC,具有87%输出电压复位门限。
应用
- 汽车
- 工业
- 电信