-
MAX16903EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16903 Data Sheet (Rev. 0)10/29/2010PDF440K
概览
优势和特点
- 输入电源范围高达+42V
- 输出电流高达1A
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16903评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用16引脚TSSOP封装的2.1MHz、高压、迷你型buck转换器MAX16903。评估板上的所有元件均工作在汽车级温度范围,此外还提供多个测试点,便于评估。
评估板PCB预装了MAX16903RAUE50/V+。评估板输出为固定的+5V电压,替换少许元件后还可安装+3.3V固定输出版本的器件。如需评估引脚兼容的MAX16903SAUE50/V+、MAX16903SAUE33/V+和MAX16903RAUE33/V+器件,请联系工厂申请免费样品。
应用
- 汽车
- 高压输入DC-DC转换器
- 工业
- 军品