-
MAX16840EVKIT: MAX16840评估板 Data Sheet (Rev. 0)2/16/2012PDF1M
概览
优势和特点
- 输入电压范围
- 由交流电源或磁变压器产生的9V AC至13.2V AC
- 9V DC至18V DC
- 电子变压器输出
- 驱动3至5个串联HBLED
- 36V过压保护
- 5.5W输出功率
- 演示IC功率因数修正
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16840评估板(EV kit)用于演示固态照明(SSL)系统中的MAX16840 HBLED驱动IC。评估板可配置为buck-boost拓扑,为3至5个串联LED提供5.5W的输出功率。该IC设计用于标准的多面反射(MR)射灯驱动。评估板典型输入功率为6.7W (12V AC),功率因数修正为0.9 (典型值)。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB板,经过设计优化,可安装MR16灯。评估板可配合一些电子变压器和后沿调光器实现调光功能,也可以配合一些磁变压器和前沿调光器进行调光。
应用
- MR16及其它12V交流或直流输入LED照明应用
相关产品
文档
-
MAX16840EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP186K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。