-
MAX16838EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16838 Data Sheet (Rev. 0)2/3/2010PDF797K
概览
优势和特点
- 输入电压范围为7V至HB LED的正向电压
- 可演示过压保护(35.6V)特性
- HB LED串的输出电流可配置为100mA或150mA
- 可演示UVLO (6.4V)特性
- 可演示逐周期限流及热关断功能
- 可演示自适应输出电压优化功能
- 可配置LED折返电流(VIN < 6.5V)
- 经过验证的PCB布局及热设计
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16838评估板(EV kit)可演示MAX16838高亮度LED (HB LED)驱动器的性能,该器件集成升压DC-DC前置调节器以及2路线性吸电流电路。升压前置调节器工作在500kHz开关频率,采用电流模式控制架构,能够为线性电路提供300mA电流。每个通道均可工作在33V电压,并提供150mA电流。每个通道的HB LED输出电流可以配置为100mA或150mA。MAX16838 IC采用20引脚TQFN封装,带有裸焊盘以改善散热。
MAX16838评估板采用直流电源供电,电压范围为7V至HB LED串的正向电压。评估板能够承受40V抛负载。该评估板还可用于演示MAX16838的其它特性,例如:自适应电压优化、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期限流、热关断以及数字PWM调光(通过一个数字PWM输入信号控制HB LED的亮度)。
应用
- 汽车显示器背光
- 车灯应用
- LCD显示器背光