概览
优势和特点
- 6.5V至40V电源电压范围
- 可选择的150mA、250mA或350mA输出电流
- 5V稳压输出,能够源出4mA电流
- 宽范围PWM亮度控制
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16836评估板(EV kit)用于演示基于MAX16836电流调节器的电流控制型、大输出电流LED驱动器。该评估板的输出电流高达350mA,工作在6.5V至40V电源电压。
MAX16836评估板具有PWM亮度控制功能、用户可选的三电平输出电流设置、以及能够输出4mA电流的5V稳压输出。MAX16836评估板还可用于评估MAX16835 IC,联系工厂索取MAX16835 IC免费样品。
应用
- 汽车内部:地图灯、门控车室照明灯以及仪表盘指示灯
- 汽车外部:尾灯及CHMSL
- 汽车紧急事件报警灯
- 导航及舰队管理指示灯
- 通用照明
- 标示牌、加油站顶灯、信号灯
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。