-
MAX16824EVKIT: MAX16824评估板 Data Sheet (Rev. 0)8/26/2008PDF557K
概览
优势和特点
- 工作在6.5V至28V、0.5A电源
- 驱动3通道高亮度LED
- 每通道具有100mA LED电流
- 三路独立的PWM输入
- PWM亮度控制信号高达5kHz
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16824评估板(EV kit)采用MAX16824 IC演示高压、3通道、线性高亮度LED (HB LED)驱动器。该评估板可配置成每通道具有100mA的LED电流,并工作在0.5A、6.5V至28V的额定电源电压。
评估板为所有三路通道提供独立的PWM输入,便于评估MAX16824的脉冲宽度调制(PWM)亮度控制功能。每路PWM输入可接受高达5kHz的数字信号。
应用
- 建筑与装饰灯照明
- 汽车照明
- 室内、室外LED视频显示器
- 工业照明
- LCD显示器背光
- 状态指示灯
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。