-
MAX16822BEVKIT: MAX16822B评估板 Data Sheet (Rev. 0)11/20/2008PDF553K
概览
优势和特点
- 6V至65V宽电源电压范围
- 333mA LED电流
- 数字PWM调光控制
- 模拟调光控制
- 热过载保护及温度模拟电路
- 可用来评估MAX16822A (需替换IC)
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX16822B评估板(EV kit)用于演示滞回电流模式的高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16822B的功能。MAX16822B评估板配置为降压拓扑,恒流HB LED驱动电路用于驱动外部HB LED。MAX16822B评估板采用6V至65V直流电源供电,最高可向用户HB LED提供350mA电流。串联HB LED的输出电压可高达64V,具体取决于评估板的输入电压。
MAX16822B评估板可配置为数字脉冲宽度调制(PWM)调光模式,用数字PWM输入信号控制HB LED的亮度。MAX16822B具有欠压锁定(UVLO)功能,输入电压较低时可禁用评估板。该评估板电路还具有热过载保护和温度模拟功能。MAX16822B评估板是完全组装并经过测试的表面贴装PCB。MAX16822B评估板也可以用来评估MAX16822A,或电流更大的MAX16832。
警告:LED+及LED-输出焊盘上的电压有可能大于42V。
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 汽车RCL、DRL和雾灯
- 平面显示器
- 指示灯和紧急事件灯
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。