-
MAX16821BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX16821B Data Sheet (Rev. 0)12/4/2007PDF130K
概览
优势和特点
- 7V至24V输入电压范围
- 660mA输出电流
- 脉宽调制LED电流调节
- 电阻可调过压保护和开关频率
- 时钟输出
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX16821B评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计用于评估boost配置结构的脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16821B。
MAX16821B评估板采用7V至24V直流电源供电。评估板的输出配置为可向LED串提供660mA的驱动电流,并具有28V的最大正向压降。可使用数字PWM信号控制LED亮度。
评估板提供MAX16821B IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16821B评估板还提供时钟输出PCB焊盘,用于驱动另一个的LED电流调节器实现错相工作。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。