-
MAX16818EVKIT: MAX16818 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)7/17/2007PDF135K
概览
优势和特点
- 6V至28V输入电压范围
- 1A输出电流至18V LED串
- 脉宽调制LED电流调节
- 电阻可调过压保护和开关频率
- 180°错相时钟输出
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX16818评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计为以buck-boost配置评估脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16818。
MAX16818评估板采用6V至28V直流电源工作。评估板的输出配置为提供至少1A电流至18V的LED串。可使用数字PWM信号控制LED亮度。
评估板提供MAX16818 IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16818评估板还提供180°错相时钟输出焊盘。
应用
- 汽车紧急照明与符号灯
- 汽车、公共汽车/卡车外灯
- 前面板投影仪/背投电视
- LCD TV与显示器背光
- 便携式和袖珍投影仪
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。