概览

优势和特点

  • 6.5V至40V电源电压范围
  • 可选择的150mA、250mA或350mA输出电流
  • 5V稳压输出
  • PWM调光控制
  • TA = +70°C时,封装可耗散2.666W的功率
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX16803评估板(EV kit)用来演示基于MAX16803电流调节器的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具备高达350mA的稳定电流输出能力,并可工作在6.5V至40V电源电压下,工作温度范围为-40°C至+125°C。

MAX16803评估板采用PWM调光控制,具有用户可选的三电平输出电流设置,以及可以输出高达4mA电流的5V稳压输出。MAX16803评估板是完全安装并经过测试的电路板,并且带有板载LED负载。

应用

  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)
  • 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
  • 汽车紧急事件报警灯
  • 通用照明
  • 导航与舰队管理指示器
  • 标示牌、加油站顶灯、信号灯

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。