-
1882: MAX1678评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF57K
概览
优势和特点
- 0.87V to VOUT Input Range
- Synchronous Rectified-No External Diode Required
- 3.3V Output Voltage (or Adjustable)
- 100mA Output
- 90% Efficiency
- 2µA Shutdown Current
- Small Surface-Mount Components
- Inductor Damping Switch Suppresses EMI
产品详情
应用
- 寻呼机
- 个人医疗监视器
- 指针设备
- 远端控制
- 单节电池供电设备
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。