-
1879: MAX1676评估板 Data Sheet1/1/1900PDF62K
概览
优势和特点
- 提供同步整流以提高效率
- 可在低至0.7V输入电源电压下运行
- 无需使用外部肖特基二极管(适用于多节电池应用)
- 可选限流(0.5A或1.0A)
- 阻尼电路降低EMI
- 静态电流:16µA
- 关断电流:0.1µA(典型值)
- 低电池电量检测器(LBI/LBO)
- 10引脚µMAX®封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1676是一款适用于便携式手持设备的高效、升压型DC-DC转换器。它支持0.7V至5.5V的正输入电压,并可转换为更高的输出电压。MAX1676包含一个阻尼电路(位于BATT),可抑制电感振铃,从而减少电磁干扰(EMI)。
MAX1676评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。该评估套件提供三个跳线,以便轻松使用输出电压选择、限流和关断功能。
输出电压可调且可通过引脚选择。通过可移动跳线,可选择3.3V或5.0V输出,也可保持悬空,并使用电阻网络来获得2V至5.5V范围内的电压。电感限流值可选择0.5A或1.0A。在关断模式下,MAX1676的典型功耗仅0.1µA。
应用
- 1至3节电池供电手持设备
- 手提电脑
- 医疗设备
- 寻呼机
- PDA
- 射频标签
- 无线电话
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。