概览

优势和特点

  • +5.5V to +16.5V Input Supply Range
  • Over 90% Efficiency for 10mA to 1.5A Loads
  • 100µA (max) Quiescent Supply Current
  • Fixed 5V or Optional Adjustable Output Voltage
  • 1.5A Output Current Capability
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 5V至3.3V绿色PC应用
  • 电池供电应用
  • 高效降压转换器
  • PDA

相关产品