-
MAX1639EVKIT: MAX1639评估板 Data Sheet1/1/1900PDF48K
概览
优势和特点
- 输入电压范围:+4.5V至+5.5V
- 输出电压:2.5V(1.1V至4.0V范围内可调)
- 输出电流:8A
- 电源良好输出
- 开关频率:600kHz
- 16引脚窄体SO封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1639评估套件(EV套件)通过+4.5V至+5.5V输入电源提供2.5V输出电压。其输出电流高达8A,效率超过90%。特性包括:可通过引脚选择300kHz、600kHz和1MHz开关频率,并提供电流工作模式,以实现出色的负载和线路瞬态响应。该评估套件可在600kHz开关频率下工作,通过改变反馈电阻R2和R3,还可用于评估其他输出电压。
该评估套件已装配完成并经过测试,采用16引脚窄体SO封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- GTL总线端接
- LAN服务器
- 本地DC-DC转换器,用于CPU
- 工作站