-
MAX1638EVKIT: MAX1638评估板 Data Sheet1/1/1900PDF113K
概览
优势和特点
- 输入电压范围:4.5V至5.5V
- 输出电压范围:1.3V至3.5V
- 14A输出电流能力
- 1%交流负载调整
- 电源良好输出
- 600kHz开关频率
- GlitchCatcher提供出色的负载瞬态响应(MAX1638VRM测试电路)
- 24引脚SSOP封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1638VRM评估套件(EV套件)通过5V输入电源提供1.3V至3.5V的数字可编程输出电压。其输出电流高达14A,效率超过90%。MAX1638具有1%的输出精度和1%的交流负载调整。该评估套件在600kHz开关频率下工作,具有出色的动态响应以校正快速输出瞬变。
一个单独的测试电路PC板用于仿真系统主板并包含一个22µF陶瓷电容器,模拟本地CPU旁路电容器。该测试电路还将 GlitchCatcher™ MOSFET放在VRM连接器的正确一侧,以减少杂散电感。