-
MAX1625EVKIT: MAX1625评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF53K
概览
优势和特点
- 4.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.5V Output Voltage (1.1V to 4.0V adjustable)
- 5A Output Current
- Efficiency = 91%, VIN = 5V, VOUT = 2.5V @ IOUT = 2.5A
- Power-OK Output
- 500kHz Switching Frequency
- 16-Pin Narrow SO
- Low-Profile Components
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- GTL总线端接
- 工业计算机
- LAN服务器
- Pentium®