-
MAX1624EVKIT: MAX1624评估板 Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF91K
概览
优势和特点
- 4.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 1.1V to 3.5V Output Voltage
- 11.5A Output Current
- Efficiency = 90%, VIN = 5V, VOUT = 2.5V @ IOUT = 10A
- Selectable 0.5%, 1%, 2% AC Load Regulation
- Power-OK Output
- Glitch-Catcher™ Provides Excellent Load-Transient Response
- 500kHz Switching Frequency
- 24-Pin SSOP Package
- Low-Profile Components
产品详情
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- GTL总线端接
- 工业计算机
- LAN服务器
- Pentium®