概览

优势和特点

  • 3.3V标称输入门限电压
  • ±4%欠压/过压门限,相对于标称输入门限
  • 8ms(tWD_F)/80ms (tWD_S)窗口看门狗超时
  • 低电平有效RST信号10ms复位超时
  • 复位LED指示
  • 过压故障LED指示
  • 清除故障输入按键开关
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的2层2oz铜厚的PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16136评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX16136高精度复位IC的功能,器件提供窗口门限和窗口看门狗监测。MAX16136评估套件设计用于帮助评估MAX16136的各种特性,例如输入过压/欠压故障、窗口看门狗超时,以及低电平有效OV闭锁/解锁功能。MAX16136评估套件工作在汽车级温度范围。

当IN上的电压处于过压/欠压窗口门限设置的范围以外时,低电平有效RST上的复位信号触发。低电平有效OV上的过压信号锁定为低电平时表示IN上的过压状态;当WDI上的信号周期处于窗口看门狗定时之外时,低电平有效WDO上的看门狗输出信号为低电平脉冲。评估套件在低电平有效CLR上还带有一个按键开关,用于解锁过压故障输出(低电平有效OV)。OV_STATUS LED和UV_STATUS LED两个指示器可提供输入过压和欠压状态下的直观故障状态。

应用

  • 高级辅助驾驶系统(ADAS)
  • 汽车
  • 多电压ASIC
  • 服务器
  • 存储设备

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。