-
MAX1583EVKIT: MAX1583评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF105K
概览
优势和特点
- 可驱动最多5个LED,用于闪光灯
- 4种工作模式
- 闪光:高达300mA (预置为100mA)
- 预充电:具有POK指示
- 电影:高达100mA (预置为20mA)
- 关断:0.01µA (典型值)静态电流
- 输入电流限制
- 1A (MAX1583X)
- 500mA (MAX1583Y)
- 250mA (MAX1583Z)
- 24V输出过压保护
- 电影模式效率:80% (PLED/PIN)
- 热关断保护
- 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1583评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估白色LED闪光灯boost转换器MAX1583。该评估板接受2.6V至5.5V输入电压,能以恒定电流驱动多达5个串联的白色LED,为蜂窝电话、PDA、DSC以及其他手持设备提供照相机闪光灯驱动。MAX1583的开关频率为1MHz,允许采用纤小的外部元件。两路逻辑输入控制4种工作模式:关断模式(最大电流0.5µA);用于高效率连续照明的电影模式(可编程,最高电流100mA);预充电模式,可在LED关断的同时将充电电容充电至24V (POK输出指示充电电容是否充满);以及闪光模式,在曝光期间用可编程恒定电流打开闪光灯,最高可达300mA (板载元件可提供100mA电流)。该评估板安装有按钮脉冲发生器可模拟产生30ms闪光脉冲。
MAX1583评估板预装有MAX1583X (1A限流),但只需更换评估板上的少量元件,就可评估整个MAX1583家族产品。
应用
- 照相机闪光灯
- 蜂窝电话/智能电话
- PDA与数码相机