-
MAX1567SUMEVKIT: MAX1566、MAX1567升压型主控制器评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF260K
概览
优势和特点
- 最高95%的效率
- 1.5V至3.2V输入电压范围
- 主电源升压输出3.3V
- 降压输出1.8V
- 5V通用输出
- CCD与LCD偏置输出(+15V/-7.5V)
- 为白色LED背光提供恒流输出,带过压保护
- 1µA关断模式
- 完全安装与测试
产品详情
MAX1567升压主电源评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,可以接受1.5V至3.2V的输入电压,并为典型的静态数码相机提供所需的全部电压。输出电压包括主电源升压输出(3.3V)、降压输出(1.8V)、通用的5V输出、驱动白色LED背光的输出,以及电荷耦合器件(CCD)与LCD偏置输出。评估板上安装了MAX1567,但也可以用来评估MAX1566。对使用更高电池电压的应用,如Li+电池的应用,提供该评估板的另一个版本,其主输出可以配置成降压转换器(MAX1567EVKIT)。
应用
- 数码相机
- PDA